Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Aktuatorer og justeringsdeler, For produkttype: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Monteringsversjon: Retur

003H6821

Aktuator og tilstøtende del PN25 0,05-0,5 AV retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
BeskrivelseAktuator og tilstøtende del PN25 0,05-0,5 AV retur
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
For produkttypeAVP
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]0.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.05 bar
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return
Egenskaper
Verdi
MonteringsversjonRetur
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdeler
SCIP dossier nr.b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP dossier produktnavnMD_ACT_PN16_RET_T
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]0.50 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]0.05 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.28 Kilogram
Nettovekt1.28 Kilogram
Volume4.484 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421552599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm