Trykkringskobling for imp rør, gammel AV (10 stk.)
003H2300
Trykkringskobling for imp rør, gammel AV (10 stk.)
003H2300
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | Trykkringskobling for imp rør, gammel AV (10 stk.) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.] | 16 bar |
| Emballasjeformat | Multipakk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Compr. fitt. for imp tube,old AV (10pcs) |
| MATERIALE | Messing |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Trykkringskobling for impulsrør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.428 Kilogram |
| Nettovekt | 0.428 Kilogram |
| Volume | 0.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421507247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |