Aktuatorer og justeringsdeler, For produkttype: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar
003H1836
Aktuator PN25 1-5,5 D52 olje omløp/retur/tur
003H1836
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Aktuator PN25 1-5,5 D52 olje omløp/retur/tur |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For produkttype | D52 |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 5.50 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Material Description | Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Aktuatorer og justeringsdeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.438 Kilogram |
| Nettovekt | 2.438 Kilogram |
| Volume | 5.177 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |