Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Komplett monteringssett for impulsrør, gammel AV

003H1320

Komplett monteringssett for impulsrør, gammel AV

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseKomplett monteringssett for impulsrør, gammel AV
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]16 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
Material DescriptionComp. fitting set for impulse tube,oldAV
Egenskaper
Verdi
MATERIALEMessing
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeTrykkringskobling for impulsrør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.07 Kilogram
Nettovekt0.068 Kilogram
Volume0.254 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421532614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm