Impulsrør, 6 mm, 1500 mm, Messing CW617N, For produkttype: AFP(Q)/B
003H0488
Kobberrør fi 6 x 1 mm, 1,5 m
003H0488
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Kobberrør fi 6 x 1 mm, 1,5 m |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 6 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 15 mm |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.] | 25 bar |
| For produkttype | AFP(Q)/B |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lengde [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Copper tube fi 6x1mm 1,5m |
| MATERIALE | Messing CW617N |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Impulsrør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.344 Kilogram |
| Nettovekt | 0.328 Kilogram |
| Volume | 3456.12 Cubic centimeter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421819005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |