Tetningsbeholder, 0,3 l, MD-utvalg
003H0277
Tetningsbeholder, 0,3 l, MD-utvalg
003H0277
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Tetningsbeholder, 0,3 l, MD-utvalg |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Seal pot, 0.3 l, MD range |
| MATERIALE | Stål |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Påfyllingsvolum [l] | 0.3 L |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Tetningsbeholder |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.258 Kilogram |
| Nettovekt | 1.258 Kilogram |
| Volume | 4.894 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |