Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål
003G1862
Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80
003G1862
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 80 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 80 mm |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.] | 16 bar |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For produkttype | AFPQ 2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| For ventilstørrelse | DN 80 |
| Koblingsstørrelse | G 1/4 |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80 |
| MATERIALE | Rustfritt stål |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Impulsrør |
| SCIP dossier nr. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dossier produktnavn | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.412 Kilogram |
| Nettovekt | 0.24 Kilogram |
| Volume | 4.128 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |