Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål

003G1861

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN250

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse320 cm²
BeskrivelseImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN250
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]250 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]250 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]40 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
For produkttypeAFPB(-F) 2
For ventilstørrelseDN 250
Egenskaper
Verdi
KoblingsstørrelseG 1/4
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40
MATERIALERustfritt stål
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
SCIP dossier nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier produktnavnAF IMPULSE TUBES (3)
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.506 Kilogram
Nettovekt0.16 Kilogram
Volume19.388 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162414392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm