Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål

003G1855

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse320 cm²
BeskrivelseImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]250 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]250 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]40 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
For produkttypeAFQ 2
For ventilstørrelseDN 250
Egenskaper
Verdi
KoblingsstørrelseG 1/4
Material DescriptionImpulse tubes f. AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
MATERIALERustfritt stål
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
SCIP dossier nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier produktnavnAF IMPULSE TUBES (3)
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.8 Kilogram
Nettovekt0.3 Kilogram
Volume31.169 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162414200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm