Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål

003G1844

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse160 cm²
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
For produkttypeAFPQ 2
For ventilstørrelseDN 80
KoblingsstørrelseG 1/4
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN80
Egenskaper
Verdi
MATERIALERustfritt stål
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
SCIP dossier nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier produktnavnAF IMPULSE TUBES (3)
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.328 Kilogram
Nettovekt0.24 Kilogram
Volume4.128 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162414736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm