Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål

003G1834

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse160 cm²
Antall per emballasjeformat10 stk.
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
For produkttypeAFPQ 24
For ventilstørrelseDN 40
Egenskaper
Verdi
KoblingsstørrelseG 1/4
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN40
MATERIALERustfritt stål
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.62 Kilogram
Nettovekt0.6 Kilogram
Volume3 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255137405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm