Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål
003G1832
003G1832
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 160 cm² |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| For produkttype | AFPQ 24 |
| For ventilstørrelse | DN 15DN 20 |
| Koblingsstørrelse | G 1/4 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 DN15/20 |
| MATERIALE | Rustfritt stål |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Impulsrør |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.6 Kilogram |
| Nettovekt | 0.58 Kilogram |
| Volume | 2.88 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255135753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |