Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål

003G1825

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse160 cm²
Antall per emballasjeformat10 stk.
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]32 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]25 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]40 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
Egenskaper
Verdi
For produkttypeAFQ 2
For ventilstørrelseDN 25DN 32
KoblingsstørrelseG 1/4
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN25/32
MATERIALERustfritt stål
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.42 Kilogram
Nettovekt0.4 Kilogram
Volume1.52 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255135739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm