Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål

003G1824

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse160 cm²
Antall per emballasjeformat10 stk.
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]20 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]15 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]40 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
Egenskaper
Verdi
For produkttypeAFQ 2
For ventilstørrelseDN 15DN 20
KoblingsstørrelseG 1/4
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN15/20
MATERIALERustfritt stål
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.4 Kilogram
Nettovekt0.38 Kilogram
Volume1.44 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255136606
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm