Danfoss logo
Mounting set for PCV

Kompresjonskobling fi6 for interne gjenger med låseskrue

003G1599

Kompresjonskobling fi6 for interne gjenger med låseskrue

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
BeskrivelseKompresjonskobling fi6 for interne gjenger med låseskrue
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]50 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]15 mm
EmballasjeformatMultipakk
KoblingsstørrelseG 1/4
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionMounting set for PCV
MATERIALEMessing CW602
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeTrykkringskobling for impulsrør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.114 Kilogram
Nettovekt0.114 Kilogram
Volume1.379 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421814185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm