Trykkringskobling fi 10 x 1 mm, 1 stk.
003G1468
Trykkringskobling fi 10 x 1 mm, 1 stk.
003G1468
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 30 stk. |
| Beskrivelse | Trykkringskobling fi 10 x 1 mm, 1 stk. |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.] | 40 bar |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Koblingsstørrelse | G 1/4 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc |
| MATERIALE | Stål nr.: 1.0718 |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Trykkringskobling for impulsrør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.118 Kilogram |
| Nettovekt | 0.051 Kilogram |
| Volume | 1.372 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |