Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål, For produkttype: AFPQ
003G1417
Impulsrør for AFPQ PN16 DN 250
003G1417
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Impulsrør for AFPQ PN16 DN 250 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 250 mm |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.] | 16 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For produkttype | AFPQ |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| For ventilstørrelse | DN 250 |
| Koblingsstørrelse | G 1/4 |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN16 DN 250 |
| MATERIALE | Rustfritt stål |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Impulsrør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.394 Kilogram |
| Nettovekt | 1.394 Kilogram |
| Volume | 36.223 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |