Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål, For produkttype: AFPQ

003G1405

Impulsrør for AFPQ PN40 250

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
BeskrivelseImpulsrør for AFPQ PN40 250
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]250 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]250 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]40 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]40 bar
EmballasjeformatMultipakk
Egenskaper
Verdi
For produkttypeAFPQ
For ventilstørrelseDN 250
KoblingsstørrelseG 1/4
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 250
MATERIALERustfritt stål
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.7 Kilogram
Nettovekt0.527 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume3.36 Liter
EAN/UPC5702421813621