Danfoss logo
Impulse tube set AF G1/4, fi10x1,5m PN16

Impulsrør, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Kobber CW 024A, For produkttype: AFP(Q)/B

003G1391

Impulsrørsett AF G1/4, fi10 x 1,5 m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseImpulsrørsett AF G1/4, fi10 x 1,5 m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]250 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
For produkttypeAFP(Q)/B
For ventilstørrelseUniversal
KoblingsstørrelseG 1/4
Egenskaper
Verdi
Lengde [mm]1500.0 mm
Material DescriptionIMPULSLEDNING FOR AKTUATORER
MATERIALEKobber CW 024A
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
SCIP dossier nr.7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.574 Kilogram
Nettovekt0.433 Kilogram
Volume3.538 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421812419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm