Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål, For produkttype: AVPQ

003G1370

Impulsrør for AFPQ PN40 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseImpulsrør for AFPQ PN40 50
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]50 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]50 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]40 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
For produkttypeAVPQ
For ventilstørrelseDN 50
Egenskaper
Verdi
KoblingsstørrelseG 1/4
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 50
MATERIALERustfritt stål
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
SCIP dossier nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier produktnavnAF IMPULSE TUBES (2)
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.318 Kilogram
Nettovekt0.318 Kilogram
Volume0.342 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421812204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm