Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål, For produkttype: AFPB (-F)

003G1361

Impulsrør for AFPB (-F) PN40 65/80

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
BeskrivelseImpulsrør for AFPB (-F) PN40 65/80
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]80 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]65 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]40 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
For produkttypeAFPB (-F)
Egenskaper
Verdi
For ventilstørrelseDN 65DN 80
KoblingsstørrelseG 1/4
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80
MATERIALERustfritt stål
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
SCIP dossier nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier produktnavnAF IMPULSE TUBES (2)
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.09 Kilogram
Nettovekt0.09 Kilogram
Volume0.446 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421812112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm