Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål, For produkttype: AFQ
003G1338
Impulsrør for AFQ PN40 15/20
003G1338
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | Impulsrør for AFQ PN40 15/20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 20 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 15 mm |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.] | 16 bar |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For produkttype | AFQ |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| For ventilstørrelse | DN 15DN 20 |
| Koblingsstørrelse | G 1/4 |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ PN40 15/20 |
| MATERIALE | Rustfritt stål |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Impulsrør |
| SCIP dossier nr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dossier produktnavn | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.223 Kilogram |
| Nettovekt | 0.223 Kilogram |
| Volume | 0.84 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421811887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |