Danfoss logo
NVD 402 check valve

Reguleringsventil, NVD 402, PN 16, DN 125, Flens

065B7475

NVD 402 PN16 DN125

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Alternativt medium 2Husholdningsvann
Antall porter2
BeskrivelseNVD 402 PN16 DN125
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
DriftstypeSelvdrevet
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonIkke retur
Kvs-verdier [m³/h]619.00 m³/h
Material DescriptionNVD 402 PN16 DN125
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsretningGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeDreiespjeldventiler
ProdukttypeNVD 402
SCIP dossier nr.e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP dossier produktnavn065B7475
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 125
VentiltypeReguleringsventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt22.586 Kilogram
Nettovekt22.509 Kilogram
Volume12.802 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104063126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm