Danfoss logo
Electrical actuator type AMV 150

Elektriske aktuatorer, AMV 150, Forsyningsspenning [V] AC: 230

082G3090

AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorhastighet [s/mm]24 s/mm
AktuatortypeElektrisk
BeskrivelseAMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N
BeskyttelsesklasseII
BruksområdeFjernvarme og sone
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjær ned (retur)Nei
Fjær oppNei
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60
HastighetstypeStandard
InnkapslingsgradIP54
Kontrollsignaltype3-punkt
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Manuell driftJa
Material DescriptionAMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Omdreiningstid [s]0 "
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Posisjonstilbakemeldingnei – potensiometer påkrevd
Product line08
ProduktgruppeElektriske aktuatorer
ProdukttypeAMV 150
SCIP dossier nr.5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP dossier produktnavnAMV (E) 130 - 150
SikkerhetsfunksjonNei
Slag [mm]5.00 mm
Stengingskraft [N]250 N
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]8.0 W

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.4 Kilogram
Nettovekt0.394 Kilogram
Volume0.978 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421551745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm