VTC-termostatelementer, 75 °C
193B1706
Thermostat for VTC valve
193B1706
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Thermostat for VTC valve |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Følerinnstillingstemperatur [°C] | 75 °C |
| Følerinnstillingstemperatur [°F] | 167 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 167°F (75°C) |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Termostatventiler |
| Produkttype | VTC-termostatelementer |
| UL mark | No |
| Ventiltype | VTC |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.2 Kilogram |
| Nettovekt | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.584 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193038997 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |