Danfoss logo
37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Koblingsstørrelse1"
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Egenskaper
Verdi
Product line28
ProduktgruppeTermostatventiler
ProdukttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]49 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]30 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.02 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt0.02 Kilogram