3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
31700100
3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
31700100
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | 3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi | 5.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Koblingsstørrelse | 3/4" |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Termostatventiler |
| Produkttype | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 86 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 50 °F |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 10 °C |
| Tilkoblingstyper | Union / Innvendig lodding |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.68 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 0.68 Kilogram |