Blyfri 1" NPT termostat 85-120 ° C
31622111LF
Blyfri 1" NPT termostat 85-120 ° C
31622111LF
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Blyfri 1" NPT termostat 85-120 ° C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi | 4.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Koblingsstørrelse | 1" |
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Termostatventiler |
| Produkttype | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 49 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 30 °C |
| Tilkoblingstyper | Female NPT |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.672 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 0.672 Kilogram |