Danfoss logo
VTA-TMV LF Solder-CPVC

Blyfri 3/4" Union serie 30 MR

065B8878LF

Blyfri 3/4" Union serie 30 MR

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseBlyfri 3/4" Union serie 30 MR
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv-verdi1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeTermostatventiler
ProdukttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]35 °C
TilkoblingstyperLoddingCPVC

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.56 Kilogram
Nettovekt0.56 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC7330193027724