Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8877LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseLead free 3/4" Union series 30 MR
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv-verdi1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeTermostatventiler
ProdukttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]49 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]30 °C
TilkoblingstyperLoddingCPVC

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.54 Kilogram
Nettovekt0.54 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC7330193027748