Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Blyfri 3/4 "NPT-serie 30 MR

065B8869LF

Blyfri 3/4 "NPT-serie 30 MR

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseBlyfri 3/4 "NPT-serie 30 MR
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv-verdi1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Koblingsstørrelse3/4"
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Egenskaper
Verdi
Product line28
ProduktgruppeTermostatventiler
ProdukttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]49 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]30 °C
TilkoblingstyperFemale NPT

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.57 Kilogram
Nettovekt0.57 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC7330193027663