Danfoss logo
VRG130 3way valve_193B1502

Rotasjonsventiler, 3/4", VRG, Utvendig gjenge NPT, treveisventil

193B1502

ESBE VRG 130, 3/4" 3-way brass valve, Cv 7.3, w/ FNPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseESBE VRG 130, 3/4" 3-way brass valve, Cv 7.3, w/ FNPT
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv-verdi7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [psi] [Maks.]145.00 psi
Koblingsstørrelse3/4"
Lukkedifferensialtrykk (avledende) [psi] [Maks]20.00 psi
Lukkedifferensialtrykk (blandende) [psi] [Maks]14.50 psi
Material Description3/4" NPT 3-WAY BRASS MIXING VALVE Cv 7.3
Materiale i ventilhusMessing
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]230 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]14 °F
Product line03
ProduktgruppeRotasjonsventiler
ProdukttypeVRG
TilkoblingstyperUtvendig gjenge NPT
UL markNo
Ventilstørrelse¾"
Ventiltypetreveisventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.5 Kilogram
Nettovekt0.5 Kilogram
Volume0.726 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC7330193039260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm