Danfoss logo
Type F 3-way valve_065B8962

Rotasjonsventiler, 3", Type F, ANSI-flens, treveisventil

065B8962

ESBE 3F 80, 3" 3-way cast iron ANSI flanged valve, Cv 175

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseESBE 3F 80, 3" 3-way cast iron ANSI flanged valve, Cv 175
CE markNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi175.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [psi] [Maks.]90.00 psi
Koblingsstørrelse3"
Lukkedifferensialtrykk (blandende) [psi] [Maks]5.00 psi
Material Description3" 3 WAY C/IRON MIX. VALVE#125 ANSI FL
Materiale i ventilhusGrått støpejern
Medietemperatur [°C] [Maks.]110 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]230 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]14 °F
Product line03
ProduktgruppeRotasjonsventiler
ProdukttypeType F
TilkoblingstyperANSI-flens
UL markNo
Ventilstørrelse3"
Ventiltypetreveisventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt17.5 Kilogram
Nettovekt17.5 Kilogram
Volume16.629 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC7330193027182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm