UnoFloor Comfort
088X3815
Stainless steel manifold, 5 loops, AB-PM, ICON Wiring center, in white aluzinc steel cabinet, left version
088X3815
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Beskrivelse | Stainless steel manifold, 5 loops, AB-PM, ICON Wiring center, in white aluzinc steel cabinet, left version |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
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
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Forsyningsspenning [V] | 230V Hz 50 |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontroll | ICON Wiring center |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Unofloor Comfort 5 loops L CH |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 5 |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | UnoFloors |
| Produkttype | UnoFloor Comfort |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Utløser | 230V |
| Versjon | Left |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 20.25 Kilogram |
| Nettovekt | 17.25 Kilogram |
| Volume | 82.998 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424642532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |