Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rør, 16 mm, 400 m, 6 bar

088X0969

PEX-A rør 16 x 2 mm, 400 m
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: PE-Xa -rør

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelsePEX-A rør 16 x 2 mm, 400 m
BrukFloor heating pipes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flowtemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Lengde [m]400.00 m
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 400 m
Egenskaper
Verdi
MATERIALEPEX-A
MerkeDanfoss
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypePEX-rør
Rørdiameter [mm]16 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Veggtykkelse [mm]2 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.1 Kilogram
Nettovekt0.1 Kilogram
Volume0.56 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425203480
Proposition 65No significant risk