Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rør, 16 mm, 600 m, 6 bar

088X0967

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: PE-Xa -rør

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelsePEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flowtemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Lengde [m]600.00 m
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY
MATERIALEPEX-A
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypePEX-rør
Rørdiameter [mm]16 mm
Veggtykkelse [mm]2 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.101 Kilogram
Nettovekt0.101 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425148934