PEX-rør, 25 mm, 200 m, 6 bar
088X0963
PEX-A rør 25 x 2.3 mm, 200 m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: PE-Xa -rør
088X0963
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | PEX-A rør 25 x 2.3 mm, 200 m |
| Bruk | Floor heating pipes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Lengde [m] | 200.00 m |
| Material Description | PEXa pipe 25x2,3 mm, 200m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MATERIALE | PEX-A |
| Product line | 34 |
| Produktbeskrivelse | FH PEXa rør 25 x 2.3 mm, 200 m |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PEX-rør |
| Rørdiameter [mm] | 25 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Veggtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.179 Kilogram |
| Nettovekt | 0.178 Kilogram |
| Volume | 1.31 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135767 |
| Proposition 65 | No significant risk |