PEX-rør, 18 mm, 240 m, 6 bar
088X0957
PEX-A rør 18 x 2 mm, 240 m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: PE-Xa -rør
088X0957
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | PEX-A rør 18 x 2 mm, 240 m |
| Bruk | Floor heating pipes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Lengde [m] | 240.00 m |
| Material Description | PEXa pipe 18x2 mm, 240 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MATERIALE | PEX-A |
| Product line | 34 |
| Produktbeskrivelse | FH PEXa rør 18 x 2 mm, 240 m |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PEX-rør |
| Rørdiameter [mm] | 18 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Veggtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.107 Kilogram |
| Nettovekt | 0.103 Kilogram |
| Volume | 0.8 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135712 |
| Proposition 65 | No significant risk |