Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rør, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A rør 16 x 2.2 mm, 240 m
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: PE-Xa -rør

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelsePEX-A rør 16 x 2.2 mm, 240 m
BrukFloor heating pipes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flowtemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Lengde [m]240.00 m
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
Egenskaper
Verdi
MATERIALEPEX-A
Product line34
ProduktbeskrivelseFH PEXa forsterkede rør 16 x 2,2 mm, 600 m
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypePEX-rør
Rørdiameter [mm]16 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Veggtykkelse [mm]2 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt95 Gram
Nettovekt95 Gram
Volume0.256 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk