PEX-rør, 14 mm, 240 m, 6 bar
088X0950
PEX-A rør 14 x 2 mm, 240 m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: PE-Xa -rør
088X0950
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | PEX-A rør 14 x 2 mm, 240 m |
| Bruk | Floor heating pipes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Lengde [m] | 240.00 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | PEXa pipe 14x2 mm, 240 m |
| MATERIALE | PEX-A |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PEX-rør |
| Rørdiameter [mm] | 14 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veggtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.07 Kilogram |
| Nettovekt | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.4 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |