Danfoss logo
PEX pipes, 16 mm, 600.00 m, 6 bar 088X0878

PEX-rør, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0878

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelsePEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
BrukFloor heating pipes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]8 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flowtemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Lengde [m]600.00 m
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED
MATERIALEPEX-A
MerkeDanfoss
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypePEX-rør
Rørdiameter [mm]16 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Veggtykkelse [mm]2 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.088 Kilogram
Nettovekt0.088 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162464786