PEX-rør, 18 mm, 600 m, 8 bar
088X0875
PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)
088X0875
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES) |
| Bruk | Floor heating pipes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| InspectionText | Plastové trubky pětivrstvé FH PEXa; 18x2mm (600m balení) |
| Lengde [m] | 600.00 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 600m (ES) |
| MATERIALE | PEX-A |
| Merke | Danfoss |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PEX-rør |
| Rørdiameter [mm] | 18 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Veggtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.11 Kilogram |
| Nettovekt | 0.11 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442913 |