Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT rør, 20 mm, 300 m, 6 bar

088X0811

C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Balansert testtrykk [bar]9.000 bar
BeskrivelseC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]6 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flowtemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Egenskaper
Verdi
Lengde [m]300.00 m
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
MATERIALEPE-RT, type I
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypePE-RT rør
Rørdiameter [mm]20 mm
Veggtykkelse [mm]2 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.12 Kilogram
Nettovekt0.12 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162500903