PE-RT rør, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0810
C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
088X0810
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Balansert testtrykk [bar] | 12.000 bar |
| Beskrivelse | C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lengde [m] | 400.00 m |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8 |
| MATERIALE | PE-RT, type I |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PE-RT rør |
| Rørdiameter [mm] | 16 mm |
| Veggtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.09 Kilogram |
| Nettovekt | 0.09 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162485781 |