PE-RT rør, 16 mm, 350 m, 6 bar
088X0019
PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: PE-RT rør
088X0019
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Arbeidstemperatur [°C] [Maks.] | 60.0 °C |
| Balansert testtrykk [bar] | 10.000 bar |
| Beskrivelse | PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m |
| Bruk | Floor heating pipes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lengde [m] | 350.00 m |
| Material Description | FH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m |
| MATERIALE | PE-RT, type II |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PE-RT rør |
| Rørdiameter [mm] | 16 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Veggtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.097 Kilogram |
| Nettovekt | 0.097 Kilogram |
| Volume | 0.6 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420118482 |
| Proposition 65 | No significant risk |