PE-RT rør, 20 mm, 150 m, 6 bar
088X0005
PE-RT rør 20 x 2.25 mm, 150 m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: PE-RT rør
088X0005
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Arbeidstemperatur [°C] [Maks.] | 60.0 °C |
| Balansert testtrykk [bar] | 10.000 bar |
| Beskrivelse | PE-RT rør 20 x 2.25 mm, 150 m |
| Bruk | Floor heating pipes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lengde [m] | 150.00 m |
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20 x 2,25 mm , 150 m |
| MATERIALE | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PE-RT rør |
| Rørdiameter [mm] | 20 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Veggtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 137 Gram |
| Nettovekt | 117 Gram |
| Volume | 0.781 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098234 |
| Proposition 65 | No significant risk |