Danfoss logo
FH Pipes, Fittings, Press fitting, 1", 25.0 mm 088X1016

FH-rør, Koplinger, Pressfitting, Koblingsstørrelse: 1", Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]: 25, Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]: 0

088X1016

Straight Press union male 25 x 1"

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseStraight Press union male 25 x 1"
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flowtemperatur [°C] [Maks.]110 °C
Koblingsstørrelse1"
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionStraight Press union male 25 x 1"
MATERIALEMessing/rustfritt stål
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeKoplinger
Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]25.0 mm
Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]0.0 mm
Tilkoblingsdiameter side 3 [mm]0.0 mm
TilkoblingstyperPressfitting

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt155 Gram
Nettovekt155 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425144165