FH-rør, Koplinger, Skruekobling, Koblingsstørrelse: 3/4, Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]: 16, Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]: 16
088X0025
Skrukobling 3/4" x 16 x 2 mm
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Koplinger
088X0025
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Arbeidstemperatur [°C] [Maks.] | 70.0 °C |
| Beskrivelse | Skrukobling 3/4" x 16 x 2 mm |
| Bruk | Floor heating pipes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Koblingsstørrelse | 3/4 |
| Material Description | Screw coupling 3/4" x 16x2 |
| MATERIALE | Messing/rustfritt stål |
| Product line | 34 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | Koplinger |
| SCIP dossier nr. | be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53 |
| SCIP dossier produktnavn | Screw coupling |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingsdiameter side 1 [mm] | 16.0 mm |
| Tilkoblingsdiameter side 2 [mm] | 16.0 mm |
| Tilkoblingsdiameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| Tilkoblingstyper | Skruekobling |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.177 Kilogram |
| Nettovekt | 0.177 Kilogram |
| Volume | 0.161 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |