Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0020

FH-rør, Koplinger, Kobling trykk fitting, Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]: 18, Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]: 18

088X0022

Presskopling 18 x 18 mm
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Koplinger

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Arbeidstemperatur [°C] [Maks.]70.0 °C
BeskrivelsePresskopling 18 x 18 mm
BrukFloor heating pipes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
Flowtemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Material DescriptionPress coupling 18 x 18 mm
MATERIALEMessing/rustfritt stål
Product line34
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeKoplinger
SCIP dossier nr.bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP dossier produktnavnPress coupling
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]18.0 mm
Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]18.0 mm
Tilkoblingsdiameter side 3 [mm]0.0 mm
TilkoblingstyperKobling trykk fitting

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.072 Kilogram
Nettovekt0.072 Kilogram
Volume0.08 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425133794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm