FH-rør, Koplinger, Kobling trykk fitting, Tilkoblingsdiameter side 1 [mm]: 16, Tilkoblingsdiameter side 2 [mm]: 16
088X0020
Presskopling 16 x 16 mm
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Koplinger
088X0020
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Arbeidstemperatur [°C] [Maks.] | 70.0 °C |
| Beskrivelse | Presskopling 16 x 16 mm |
| Bruk | Floor heating pipes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Material Description | Press coupling 16x16 |
| MATERIALE | Messing/rustfritt stål |
| Product line | 34 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | Koplinger |
| SCIP dossier nr. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIP dossier produktnavn | Press coupling |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingsdiameter side 1 [mm] | 16.0 mm |
| Tilkoblingsdiameter side 2 [mm] | 16.0 mm |
| Tilkoblingsdiameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| Tilkoblingstyper | Kobling trykk fitting |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.057 Kilogram |
| Nettovekt | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.079 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |